Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

186294
XTSZDSQC-H325W600-SOND-RAL*

Systemy niskiego napięcia xEnergy Main firmy Eaton Rozdzielnica niskiego napięcia, szerokie drzwi szafy, zamknięte, Wys. x Szer.=325x600mm, IP55, specjalny kolor

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
186294
Długość/głębokość produktu
35 mm
Wysokość produktu
320 mm
Szerokość produktu
580 mm
Masa produktu
4 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTSZDSQC-H325W600-SOND-RAL*

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC

Dostawy

Kolor
Inne maszyny
Model
Odbojnik

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP55
NEMA Inne
Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu