Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

186325
XTSZDSQV4L-H700W600-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN, szerokie drzwi szafy, wentylowana, lewy, Wys. x Szer.=700x600mm, IP42, specjalny kolor

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
186325
Długość/głębokość produktu
29 mm
Wysokość produktu
690 mm
Szerokość produktu
592 mm
Masa produktu
13.233 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTSZDSQV4L-H700W600-SOND-RAL*

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC

Dostawy

Kolor
Inne maszyny
Model
Kasetonowe

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP42
NEMA Inne
Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu