Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Osłona przednia do IZMX16, wysuwny, WxS=550x600mm, specjalny kolor
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
186339
|
| Długość/głębokość produktu |
30 mm
|
| Wysokość produktu |
540 mm
|
| Szerokość produktu |
592 mm
|
| Masa produktu |
4.795 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XTMPIX16WC-H550W600-SOND-RAL*
|
| Kolor |
Inne maszyny
|
| Model |
Klosz
|
| Materiał |
Stal
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Wysokość montażowa w szafie |
550 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
600 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|