Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

186344
XTMPIX40FD-H550W600-SOND-RAL*

Systemy niskiego napięcia xEnergy Main firmy Eaton Rozdzielnica niskiego napięcia, osłona przednia do IZMX40, stałe, Wys. x Szer.=550x600mm, IP55, specjalny kolor

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
186344
Długość/głębokość produktu
30 mm
Wysokość produktu
540 mm
Szerokość produktu
592 mm
Masa produktu
5.438 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTMPIX40FD-H550W600-SOND-RAL*

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC

Dostawy

Kolor
Inne maszyny
Model
Odbojnik

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP55
NEMA Inne
Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu