Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

186345

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta górna dla OpenFrame, Wentylowana, Szer.=1200mm, IP31, specjalny kolor

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
186345
Długość/głębokość produktu
682 mm
Wysokość produktu
78 mm
Szerokość produktu
907 mm
Masa produktu
14.446 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTSZPTAV-W1200-SOND-RAL*

Dodatkowe informacje

Wyposażone w:
Wywiew
Numer RAL
0
Odpowiednie do
Deskowanie dachu

Dostawy

Kolor
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Do dł./gł. montażowej w szafie
800 mm
Do szer. mont. w szafie
1200 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu