Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Rama cokołu, dla szer. x głęb.=1200x400mm, specjalny kolor
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
186367
|
| Długość/głębokość produktu |
1210 mm
|
| Wysokość produktu |
250 mm
|
| Szerokość produktu |
380 mm
|
| Masa produktu |
22 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XLB1204-SOND-RAL*
|
| Cechy |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Płyta montażowa z regulowaną głębokością Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego) |
| Numer RAL |
0
|
| Kolor |
Inne maszyny
|
| Stopień ochrony |
IK10
Inne maszyny |
| Typ izolacji |
Możliwy montaż na podłodze
|
| Materiał |
Stal
|
| Jakość materiału |
Inny
|
| Sposób montażu |
Mocowanie do ściany
|
| Liczba pokryw/drzwi |
0
|
| Liczba zamków |
0
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|