Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta górna, do kołnierzy F3A, dla szer.xgłęb.=1000x600mm, specjalny kolor
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
186380
|
| Długość/głębokość produktu |
900 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
500 mm
|
| Masa produktu |
6.2 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XSPTF1006-MC-SOND-RAL*
|
| Numer RAL |
0
|
| Odpowiednie do |
Deskowanie dachu
Deskowanie dolne |
| Kolor |
Inne maszyny
|
| Materiał |
Stal
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
600 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
1000 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|