Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta górna, Dzielone, dla szer.x głęb.=1200x600mm, specjalny kolor
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
186385
|
| Długość/głębokość produktu |
1100 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
500 mm
|
| Masa produktu |
7.4 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XSPBM1206-MC-SOND-RAL*
|
| Numer RAL |
0
|
| Odpowiednie do |
Deskowanie dolne
Deskowanie dachu |
| Kolor |
Inne maszyny
|
| Materiał |
Stal
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
600 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
1200 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|