Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

186397
XTSZDSKV4S-H2000W1350-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN, szerokie drzwi szafy, wentylowana, Wys. x Szer.=2000x1350mm, IP42, specjalny kolor

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
186397
Długość/głębokość produktu
27 mm
Wysokość produktu
1940 mm
Szerokość produktu
695 mm
Masa produktu
56.913 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTSZDSKV4S-H2000W1350-SOND-RAL*

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC

Dostawy

Kolor
Inne maszyny
Model
Symetrycznie dzielone drzwi dwuskrzydłowe

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP42
NEMA Inne
Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu