Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

186416
XTSZRV4-W425-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Tylna ściana, Wentylowana, wys. x szer. = 2000x425 mm, IP42, specjalny kolor

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
186416
Długość/głębokość produktu
39 mm
Wysokość produktu
1907 mm
Szerokość produktu
333 mm
Masa produktu
13.294 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTSZRV4-W425-SOND-RAL*

Dodatkowe informacje

Odpowiednie do
Zastosowanie na tylnym panelu

Dostawy

Kolor
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Rozstaw modułów
12.5 mm
Do szer. mont. w szafie
425 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu