Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Siatka / oplot metalowy IP4X dla ścian tylnych, 4 kolumny, specjalny kolor
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
186426
|
| Długość/głębokość produktu |
19.5 mm
|
| Wysokość produktu |
844.7 mm
|
| Szerokość produktu |
449.6 mm
|
| Masa produktu |
2.68 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XTSZRPA4-SOND-RAL*
|
| Odpowiednie do |
Zastosowanie na tylnym panelu
|
| Kolor |
Inne maszyny
|
| Materiał |
Stal
|
| Rozstaw modułów |
12.5 mm
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
20 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
449.6 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|