Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

186437
XTSZDSQV4L-H350W600-SOND-RAL*

Systemy niskiego napięcia xEnergy Main firmy Eaton Rozdzielnica niskiego napięcia, szerokie drzwi szafy, wentylowana, lewy, Wys. x Szer.=350x600mm, IP42, specjalny kolor

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
186437
Długość/głębokość produktu
52.3 mm
Wysokość produktu
340 mm
Szerokość produktu
594.2 mm
Masa produktu
6.872 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTSZDSQV4L-H350W600-SOND-RAL*

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC

Dostawy

Kolor
Inne maszyny
Model
Odbojnik

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP42
NEMA Inne
Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu