Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

186444
XTPPIX40BH-W1000-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Zestaw przegród, IZMX40/obszar szyny zbiorczej, poziomy, Szer.=1000mm, specjalny kolor

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
186444
Długość/głębokość produktu
518 mm
Wysokość produktu
33 mm
Szerokość produktu
856 mm
Masa produktu
2.04 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTPPIX40BH-W1000-SOND-RAL*

Dodatkowe informacje

Odpowiednie do
Do wygrodzeń w formie 3a
Do wygrodzeń w formie 3b
Do wygrodzeń w formie 4b
Do wygrodzeń w formie 2a
Do wygrodzeń w formie 4a
Do wygrodzeń w formie 2b

Dostawy

Kolor
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Typ konstrukcji
Część indywidualna
Materiał
z tworzywa sztucznego
Rozstaw modułów
12.5 mm
Do szer. mont. w szafie
1000 mm
Wykończ. powierzchni
Nieutwardzony

Eksport specyfikacji produktu