Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

186446
XTSZDSKC-H1625W795-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN, szerokie drzwi szafy, zamknięte, wys. x Szer.=1625x795mm, IP55, specjalny kolor

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
186446
Długość/głębokość produktu
35 mm
Wysokość produktu
1615 mm
Szerokość produktu
795 mm
Masa produktu
26.3 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTSZDSKC-H1625W795-SOND-RAL*

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC

Dostawy

Kolor
Inne maszyny
Model
Odbojnik

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP55
NEMA Inne
Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu