Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

186455
XTSZDSKV4R-H1625W995-SOND-RAL*

Systemy niskiego napięcia xEnergy Main firmy Eaton Rozdzielnica niskiego napięcia, szerokie drzwi szafy, wentylowana, prawy, Wys. x Szer.=1625x995mm, IP42, specjalny kolor

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
186455
Długość/głębokość produktu
35 mm
Wysokość produktu
1615 mm
Szerokość produktu
995 mm
Masa produktu
31.1 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTSZDSKV4R-H1625W995-SOND-RAL*

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC

Dostawy

Kolor
Inne maszyny
Model
Odbojnik

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP42
NEMA Inne
Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu