Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Osłona przednia do 2 x IZMX16, wysuwny, WxS=550x1000mm, specjalny kolor
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
186458
|
| Długość/głębokość produktu |
48 mm
|
| Wysokość produktu |
540 mm
|
| Szerokość produktu |
992 mm
|
| Masa produktu |
9.388 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XTMP2IX16WC-H550W1000-SOND-RAL*
|
| Numer RAL |
0
|
| Kolor |
Inne maszyny
|
| Model |
Inne maszyny
|
| Nośność — maks. |
0 kg
|
| Materiał |
Metal
|
| Wysokość montażowa w szafie |
550 mm
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
0 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
1000 mm
|