Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przedłużenie ramy wys. x szer. x głęb. = 200 x 1000 x 600 mm, specjalny kolor
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
186465
|
| Długość/głębokość produktu |
576 mm
|
| Wysokość produktu |
200 mm
|
| Szerokość produktu |
1000 mm
|
| Masa produktu |
16.68 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XSFE100602-SOND-RAL*
|
| Numer RAL |
0
|
| Kolor |
Inne maszyny
|
| Model |
Inne maszyny
|
| Nośność — maks. |
0 kg
|
| Materiał |
Metal
|
| Wysokość montażowa w szafie |
0 mm
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
600 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
1000 mm
|