Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Panel górny, szer. x głęb. = 600 x 600 mm, IP42, specjalny kolor, 40606
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
186470
|
| Długość/głębokość produktu |
482 mm
|
| Wysokość produktu |
89 mm
|
| Szerokość produktu |
507 mm
|
| Masa produktu |
3.852 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XSPTV40606-SOND-RAL*
|
| Numer RAL |
0
|
| Odpowiednie do |
Deskowanie dolne
Deskowanie dachu |
| Kolor |
Inne maszyny
|
| Materiał |
Stal
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
600 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
600 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|