Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

186476
XSPTV41008-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Panel górny, szer. x głęb. = 1000 x 800 mm, IP42, specjalny kolor, 41008

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
186476
Długość/głębokość produktu
682 mm
Wysokość produktu
89 mm
Szerokość produktu
907 mm
Masa produktu
7.039 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSPTV41008-SOND-RAL*

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0
Odpowiednie do
Deskowanie dachu
Deskowanie dolne

Dostawy

Kolor
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Do dł./gł. montażowej w szafie
800 mm
Do szer. mont. w szafie
1000 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu