Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

186501
XTMPN4FC-H550W600-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Osłona przednia do NZM4, mocowany na stałe, wys.=550mm, Szer.=600mm, specjalny kolor

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
186501
Długość/głębokość produktu
27 mm
Wysokość produktu
540 mm
Szerokość produktu
592 mm
Masa produktu
6.43 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTMPN4FC-H550W600-SOND-RAL*

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Liczba jednostek wysokości
0
Wysokość montażowa w szafie
550 mm
Do szer. mont. w szafie
600 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu