Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Osłona przednia do NZM4-XMV, Mocowany na stałe, Wys.=550mm, Szer.=425 mm, IP55, specjalny kolor
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
186506
|
| Długość/głębokość produktu |
106.5 mm
|
| Wysokość produktu |
540 mm
|
| Szerokość produktu |
417 mm
|
| Masa produktu |
11.32 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XTMPN4FCC-XMV-H550W425-SOND-RAL*
|
| Kolor |
Inne maszyny
|
| Model |
Klosz
|
| Stopień ochrony |
IP55
|
| Materiał |
Stal
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Wysokość montażowa w szafie |
550 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
425 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|