Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Szeroka osłona pola, Zamknięta, Wys. x szer. = 250 x 1350 mm, IP55, specjalny kolor
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
186507
|
| Długość/głębokość produktu |
29 mm
|
| Wysokość produktu |
240 mm
|
| Szerokość produktu |
1342 mm
|
| Masa produktu |
9.79 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XTSZCSC-H250W1350-SOND-RAL*
|
| Numer RAL |
0
|
| Kolor |
Inne maszyny
|
| Model |
Klosz
|
| Stopień ochrony |
IP55
|
| Materiał |
Metal
|
| Pozycja montażu |
Inne maszyny
|