Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

186523
Kod modelu: XTSZDSQV4-H700W1100-SOND-RAL*

Systemy niskiego napięcia xEnergy Main firmy Eaton Rozdzielnica niskiego napięcia, szerokie drzwi szafy, wentylowana, prawy, Wys. x Szer.=700x1200mm, IP42, specjalny kolor

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
186523
Długość/głębokość produktu
29 mm
Wysokość produktu
690 mm
Szerokość produktu
1092 mm
Masa produktu
22.9 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTSZDSQV4-H700W1100-SOND-RAL*

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC

Dostawy

Kolor
Inne maszyny
Model
Odbojnik

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP42
NEMA Inne
Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu