Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

186545

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta przednia, NZM4, 3-biegunowy, wysuwna + napęd zdalny, Szer.=600mm, specjalny kolor

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
186545
Długość/głębokość produktu
90 mm
Wysokość produktu
640 mm
Szerokość produktu
600 mm
Masa produktu
7 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XMN43W06C-XR-SOND-RAL*

Dostawy

Kolor
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Liczba jednostek wysokości
0
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm
Do szer. mont. w szafie
600 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu