Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta przednia, 2xNZM4, 4-bieg., wysuwny, Szer.=1000mm, specjalny kolor
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
186549
|
| Długość/głębokość produktu |
100 mm
|
| Wysokość produktu |
640 mm
|
| Szerokość produktu |
1000 mm
|
| Masa produktu |
20 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XM2N44W10C-SOND-RAL*
|
| Kolor |
Inne maszyny
|
| Materiał |
Stal
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Wysokość montażowa w szafie |
2000 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
1000 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|