Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta przednia, NZM4, 3-biegunowy, Mocowany na stałe, Szer.=425 mm, IP55, specjalny kolor
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
186554
|
| Długość/głębokość produktu |
120 mm
|
| Wysokość produktu |
640 mm
|
| Szerokość produktu |
420 mm
|
| Masa produktu |
8.5 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XMN43F04C-55-SOND-RAL*
|
| Kolor |
Inne maszyny
|
| Stopień ochrony |
IP55
|
| Materiał |
Stal
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Wysokość montażowa w szafie |
2000 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
425 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|