Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

186566
XTMPIX40FC-H550W1000-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Osłona przednia do IZMX40, Mocowany na stałe, WxS=550x1000mm, specjalny kolor

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
186566
Długość/głębokość produktu
27 mm
Wysokość produktu
540 mm
Szerokość produktu
992 mm
Masa produktu
9 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTMPIX40FC-H550W1000-SOND-RAL*

Dostawy

Kolor
Inne maszyny
Model
Klosz

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Liczba jednostek wysokości
0
Wysokość montażowa w szafie
550 mm
Do szer. mont. w szafie
1000 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu