Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

186599
XTSZDMKV4R-H1625W592-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN obszar połączenia drzwi, wentylowana, prawy, do Wys. x Szer.=1625x592mm, IP42, specjalny kolor

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
186599
Długość/głębokość produktu
35 mm
Wysokość produktu
1615 mm
Szerokość produktu
592 mm
Masa produktu
19 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTSZDMKV4R-H1625W592-SOND-RAL*

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC

Dostawy

Kolor
Inne maszyny
Model
Odbojnik

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP42
NEMA Inne
Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu