Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

186604
XTSZRPA1-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Siatka / oplot metalowy IP4X dla ścian tylnych, 1 kolumna, specjalny kolor

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
186604
Długość/głębokość produktu
19.5 mm
Wysokość produktu
844.7 mm
Szerokość produktu
122.6 mm
Masa produktu
0.782 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTSZRPA1-SOND-RAL*

Dodatkowe informacje

Odpowiednie do
Zastosowanie na tylnym panelu

Dostawy

Kolor
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Rozstaw modułów
12.5 mm
Do dł./gł. montażowej w szafie
20 mm
Do szer. mont. w szafie
122.6 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu