Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

186605
XTSZRV3-W300-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Tylna ściana, Wentylowana, Wys. x szer. = 2000x300 mm, IP31, specjalny kolor

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
186605
Długość/głębokość produktu
1907 mm
Wysokość produktu
18 mm
Szerokość produktu
208 mm
Masa produktu
5.828 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTSZRV3-W300-SOND-RAL*

Dodatkowe informacje

Odpowiednie do
Zastosowanie na tylnym panelu

Dostawy

Kolor
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Rozstaw modułów
12.5 mm
Do szer. mont. w szafie
300 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu