Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Tylna ściana, Wentylowana, Wys. x szer. = 2000x300 mm, IP42, specjalny kolor
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
186606
|
| Długość/głębokość produktu |
1907 mm
|
| Wysokość produktu |
39 mm
|
| Szerokość produktu |
208 mm
|
| Masa produktu |
9.3 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XTSZRV4-W300-SOND-RAL*
|
| Odpowiednie do |
Zastosowanie na tylnym panelu
|
| Kolor |
Inne maszyny
|
| Materiał |
Stal
|
| Rozstaw modułów |
12.5 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
300 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|