Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

186609
XSPTC0306-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta górna, Zamknięta, IP55, dla szer.xgłęb.=300x600mm, specjalny kolor

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
186609
Długość/głębokość produktu
482 mm
Wysokość produktu
18 mm
Szerokość produktu
207 mm
Masa produktu
1.6 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSPTC0306-SOND-RAL*

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0
Odpowiednie do
Deskowanie dolne
Deskowanie dachu

Dostawy

Kolor
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Do dł./gł. montażowej w szafie
600 mm
Do szer. mont. w szafie
300 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu