Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Szeroka osłona pola, Wys. x szer. = 250x600 mm, IP31, specjalny kolor
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
186624
|
| Długość/głębokość produktu |
45.5 mm
|
| Wysokość produktu |
240 mm
|
| Szerokość produktu |
592 mm
|
| Masa produktu |
3.552 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XTSZCSV3-H250W600-SOND-RAL*
|
| Numer RAL |
0
|
| Kolor |
Inne maszyny
|
| Model |
Klosz
|
| Stopień ochrony |
IP31
|
| Materiał |
Metal
|
| Pozycja montażu |
Inne maszyny
|