Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Szeroka osłona pola, Wys. x szer. = 250x800 mm, IP42, specjalny kolor
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
186629
|
| Długość/głębokość produktu |
45.5 mm
|
| Wysokość produktu |
240 mm
|
| Szerokość produktu |
792 mm
|
| Masa produktu |
7.19 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XTSZCSV4-H250W800-SOND-RAL*
|
| Numer RAL |
0
|
| Kolor |
Inne maszyny
|
| Model |
Klosz
|
| Stopień ochrony |
IP42
|
| Materiał |
Metal
|
| Pozycja montażu |
Inne maszyny
|