Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Zestaw montażowy, Box-Solution, szer. x głęb. = 600 x 800 mm, bez obszaru kabla, specjalny kolor
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
186677
|
| Długość/głębokość produktu |
2000 mm
|
| Wysokość produktu |
100 mm
|
| Szerokość produktu |
700 mm
|
| Masa produktu |
19 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XSMFDB0608-BS-2-350-SOND-RAL*
|
| Numer RAL |
0
|
| Kolor |
Inne maszyny
|
| Model |
Inne maszyny
|
| Nośność — maks. |
0 kg
|
| Materiał |
Metal
|
| Wysokość montażowa w szafie |
0 mm
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
800 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
600 mm
|