Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

186712
XTSZFFPV31-W1350-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Osłona przednia (wysoka sekcja), Wentylowana, Szer.=1350mm, IP31, specjalny kolor

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
186712
Długość/głębokość produktu
44 mm
Wysokość produktu
1940 mm
Szerokość produktu
1342 mm
Masa produktu
32.813 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTSZFFPV31-W1350-SOND-RAL*

Dostawy

Kolor
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP31
Materiał
Stal
Liczba jednostek wysokości
0
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm
Do szer. mont. w szafie
1350 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu