Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. Moduł Modbus
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series IZMX/INX other accessory
|
| Numer katalogowy |
186876
|
| EAN |
4015081819270
|
| Długość/głębokość produktu |
150 mm
|
| Wysokość produktu |
100 mm
|
| Szerokość produktu |
100 mm
|
| Masa produktu |
0.3 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
IZMX-MCAM-1
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Funkcja komunikacyjna i pomiarowa
Opcje/akcesoria bloki wyzwalające Część zamienna Akcesorium |
| Cechy specjalne |
|
| Typ |
Akcesorium
|
| Używane z |
IZMX…-V…
IZMX…-P… |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|