Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

187178
AFDD-13/2/B/001-LI/A

Przeciwpożarowy detektor iskrzenia, 2-biegunowy, B 13 A, 10 mA, KV, typ A (AFDD-13/2/B/001-LI/A)

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xPole – Przeciwpożarowy Detektor Iskrzenia AFDD+
Numer katalogowy
187178
EAN
4015081822270
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
73 mm
Szerokość produktu
52.5 mm
Masa produktu
0.277 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
RoHS conform
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
AFDD-13/2/B/001-LI/A

Dodatkowe informacje

Dodatkowe wyposażenie fabryczne
Przełącznik przeciwpożarowy
Klasa ograniczenia energii
3
Typy zgodne z
IEC/EN 62606
IEC/EN 61009

Dostawy

Zastosowanie
Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Funkcja podstawowa
Wyłącznik AFCI
Wart. znam. prądu zakłóc.
0.01 A
Liczba biegunów
2-biegunowy
Zastosowanie produktu
Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Gama produktów
AFDD
Prąd znamionowy
13 A
Prąd znamionowy gamy produktów
10–40 A
Charakterystyka wyzwalania
B
Rodzaj czułości
Typ LI/A
Wrażliwy na prąd impulsowy
Charakterystyka wyzwalania
B
Typ
AFDD+

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Klasyfikacja zwarciowa
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
10.3 Stopień ochrony dla zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy i drogi upływu
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
Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
8 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
13 A

Technical data - electrical

Rodzaj napięcia sterowania urządzenia pomocniczego
AC
Aktualne wyniki testu
Zgodnie z nadrukiem
Wytrzymałość na udar prądowy
Częściowo odporny na przepięcia 250 A
Typ prądu upływu
A
Trwałość elektryczna
4000 łączeń
Stopień zanieczyszczenia
2
Znamionowa zdolność wyłączania zwarciowego
10 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60947-2)
0 kA
Znamionowy prąd wyłączalny (EN 61009)
10 kA
Znamionowy prąd łączeniowy urządzenia pomocniczego
0 A
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 61009)
10 kA
Napięcie znamionowe urządzenia pomocniczego
230 V
Obwód testowy AC
170 - 264 Voltage AC
Wyzwalanie
Krótkozwłoczny
Napięcie znamionowe
230 V
Częstotliwość
50 Hz

Technical data - mechanical

Głębokość wbudowania
67 mm
Szerokość wbudowania
54 mm
Odporn. na warunki atmosfer.
IEC/EN 61009
Wskaźnik pozycji styku
czerwony / zielony
Stopień ochrony
IP20
Stopień ochrony (wbudowany)
IP40
Wysokość urządzenia
80 mm
Rama
45 mm
Trwałość mechaniczna
20 000 łączeń
Typ zamocowania
Zatrzask do mocowania na szynie TH — umożliwia demontaż z systemu szyn TH35
Dopuszczalna temperatura przechowywania i transportu - maks.
60 °C
Zabezpieczenie złącza
Osłona zacisku szyny zbiorczej zgodnie z VBG4, ÖVE-EN 6
Złącza (górne i dolne)
Dwufunkcyjny
Grubość materiału szynoprzewodu
0,8–2 mm kw.
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Dopuszczalna temperatura przechowywania i transportu - min.
-35 °C

Eksport specyfikacji produktu