Przeciwpożarowy detektor iskrzenia AFDD+ Eaton Moeller serii xPole, 2 bieguny, B16A, 10mA, typ AC
| Nazwa produktu |
xPole serii Moeller firmy Eaton - Przeciwpożarowy Detektor Iskrzenia AFDD+
|
| Numer katalogowy |
187201
|
| EAN |
4015081822508
|
| Długość/głębokość produktu |
80 mm
|
| Wysokość produktu |
73 mm
|
| Szerokość produktu |
52.5 mm
|
| Masa produktu |
0.277 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
CE
|
| Kod modelu |
AFDD-16/2/B/001-A
|
| Dodatkowe wyposażenie fabryczne |
Przełącznik przeciwpożarowy
|
| Klasa ograniczenia energii |
3
|
| Typy zgodne z |
IEC/EN 61009
IEC/EN 62606 |
| Zastosowanie |
Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
|
| Funkcja podstawowa |
Wyłącznik AFCI
|
| Wart. znam. prądu zakłóc. |
0.01 A
|
| Liczba biegunów |
2-biegunowy
|
| Liczba biegunów (zabezp.) |
2
|
| Liczba biegunów (całkowita) |
2
|
| Zastosowanie produktu |
Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
|
| Gama produktów |
AFDD
|
| Prąd znamionowy |
16 A
|
| Prąd znamionowy gamy produktów |
10–40 A
|
| Charakterystyka wyzwalania |
B
|
| Rodzaj czułości |
Wrażliwy na prąd impulsowy
Typ A (HNC) |
| Charakterystyka wyzwalania |
B
|
| Typ |
AFDD+
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Klasyfikacja zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony dla zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy i drogi upływu |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
9,5 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
16 A
|
| Rodzaj napięcia sterowania urządzenia pomocniczego |
AC
|
| Aktualne wyniki testu |
Zgodnie z nadrukiem
|
| Częstotliwość znamionowa |
50 Hz
|
| Wytrzymałość na udar prądowy |
Częściowo odporny na przepięcia 250 A
|
| Typ prądu upływu |
A
|
| Trwałość elektryczna |
4000 łączeń
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4
|
| Znamionowa zdolność wyłączania zwarciowego |
10 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 61009-1) |
10 kA
|
| Znamionowy prąd wyłączalny (EN 61009) |
10 kA
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 61009) |
10 kA
|
| Napięcie znamionowe urządzenia pomocniczego |
230 V
|
| Obwód testowy AC |
170 - 264 Voltage AC
|
| Wyzwalanie |
Bezzwłoczny
|
| Napięcie znamionowe |
230 V
|
| Częstotliwość |
50 Hz
|
| Głębokość wbudowania |
67 mm
|
| Szerokość wbudowania |
54 mm
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
IEC/EN 61009
|
| Wskaźnik pozycji styku |
czerwony / zielony
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Stopień ochrony (wbudowany) |
IP40
|
| Wysokość urządzenia |
80 mm
|
| Rama |
45 mm
|
| Trwałość mechaniczna |
20 000 łączeń
|
| Typ zamocowania |
Zatrzask do mocowania na szynie TH — umożliwia demontaż z systemu szyn TH35
|
| Dopuszczalna temperatura przechowywania i transportu - maks. |
60 °C
|
| Zabezpieczenie złącza |
Osłona zacisku szyny zbiorczej zgodnie z VBG4, ÖVE-EN 6
|
| Złącza (górne i dolne) |
Dwufunkcyjny
|
| Grubość materiału szynoprzewodu |
0,8–2 mm kw.
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
3
|
| Dopuszczalna temperatura przechowywania i transportu - min. |
-35 °C
|