Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

187213
AFDD-20/2/B/003-A-OL

Przeciwpożarowy detektor iskrzenia AFDD+ Eaton Moeller serii xPole, 2 bieguny, B20A-OL, 30mA, typ A

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xPole – Przeciwpożarowy Detektor Iskrzenia AFDD+
Numer katalogowy
187213
EAN
4015081822621
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
73 mm
Szerokość produktu
52.5 mm
Masa produktu
0.277 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
RoHS conform
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
AFDD-20/2/B/003-A-OL

Dodatkowe informacje

Dodatkowe wyposażenie fabryczne
Przełącznik przeciwpożarowy
Klasa ograniczenia energii
3
Typy zgodne z
IEC/EN 62606
IEC/EN 61009

Dostawy

Zastosowanie
Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Funkcja podstawowa
Wyłącznik AFCI
Wart. znam. prądu zakłóc.
0.03 A
Liczba biegunów
2-biegunowy
Liczba biegunów (zabezp.)
2
Liczba biegunów (całkowita)
2
Zastosowanie produktu
Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Gama produktów
AFDD
Prąd znamionowy
20 A
Prąd znamionowy gamy produktów
10–40 A
Charakterystyka wyzwalania
B
Rodzaj czułości
Wrażliwy na prąd impulsowy
Typ A (HNC)
Charakterystyka wyzwalania
B
Typ
AFDD+

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Klasyfikacja zwarciowa
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
10.3 Stopień ochrony dla zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy i drogi upływu
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
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
8,5 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
20 A

Technical data - electrical

Rodzaj napięcia sterowania urządzenia pomocniczego
AC
Aktualne wyniki testu
Zgodnie z nadrukiem
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Wytrzymałość na udar prądowy
Częściowo odporny na przepięcia 250 A
Typ prądu upływu
A
Trwałość elektryczna
4000 łączeń
Stopień zanieczyszczenia
2
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4
Znamionowa zdolność wyłączania zwarciowego
10 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 61009-1)
10 kA
Znamionowy prąd wyłączalny (EN 61009)
10 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 61009)
10 kA
Napięcie znamionowe urządzenia pomocniczego
230 V
Obwód testowy AC
170 - 264 Voltage AC
Wyzwalanie
Bezzwłoczny
Napięcie znamionowe
230 V
Częstotliwość
50 Hz

Technical data - mechanical

Głębokość wbudowania
67 mm
Szerokość wbudowania
54 mm
Odporn. na warunki atmosfer.
IEC/EN 61009
Wskaźnik pozycji styku
czerwony / zielony
Stopień ochrony
IP20
Stopień ochrony (wbudowany)
IP40
Wysokość urządzenia
80 mm
Rama
45 mm
Trwałość mechaniczna
20 000 łączeń
Typ zamocowania
Zatrzask do mocowania na szynie TH — umożliwia demontaż z systemu szyn TH35
Dopuszczalna temperatura przechowywania i transportu - maks.
60 °C
Zabezpieczenie złącza
Osłona zacisku szyny zbiorczej zgodnie z VBG4, ÖVE-EN 6
Złącza (górne i dolne)
Dwufunkcyjny
Grubość materiału szynoprzewodu
0,8–2 mm kw.
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Dopuszczalna temperatura przechowywania i transportu - min.
-35 °C

Eksport specyfikacji produktu