Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

187233
AFDD-32/2/C/003

Przeciwpożarowy detektor iskrzenia AFDD+ Eaton Moeller serii xPole, 2 bieguny, C32A, 30mA, typ AC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xPole – Przeciwpożarowy Detektor Iskrzenia AFDD+
Numer katalogowy
187233
EAN
4015081822829
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
73 mm
Szerokość produktu
52.5 mm
Masa produktu
0.277 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
RoHS conform
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
AFDD-32/2/C/003

Dodatkowe informacje

Dodatkowe wyposażenie fabryczne
Przełącznik przeciwpożarowy
Klasa ograniczenia energii
3
Typy zgodne z
IEC/EN 61009
IEC/EN 62606

Dostawy

Zastosowanie
Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Funkcja podstawowa
Wyłącznik AFCI
Wart. znam. prądu zakłóc.
0.03 A
Liczba biegunów
2-biegunowy
Liczba biegunów (zabezp.)
2
Liczba biegunów (całkowita)
2
Zastosowanie produktu
Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Gama produktów
AFDD
Prąd znamionowy
32 A
Prąd znamionowy gamy produktów
10–40 A
Charakterystyka wyzwalania
C
Rodzaj czułości
Typ AC
Czuły na prąd przemienny
Charakterystyka wyzwalania
C
Typ
AFDD+

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Klasyfikacja zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
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
10.3 Stopień ochrony dla zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy i drogi upływu
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
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
9 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
32 A

Technical data - electrical

Rodzaj napięcia sterowania urządzenia pomocniczego
AC
Aktualne wyniki testu
Zgodnie z nadrukiem
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Wytrzymałość na udar prądowy
Częściowo odporny na przepięcia 250 A
Typ prądu upływu
AC - prąd zmienny
Trwałość elektryczna
4000 łączeń
Stopień zanieczyszczenia
2
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4
Znamionowa zdolność wyłączania zwarciowego
6 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 61009-1)
6 kA
Znamionowy prąd wyłączalny (EN 61009)
6 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 61009)
6 kA
Napięcie znamionowe urządzenia pomocniczego
230 V
Obwód testowy AC
170 - 264 Voltage AC
Wyzwalanie
Bezzwłoczny
Napięcie znamionowe
230 V
Częstotliwość
50 Hz

Technical data - mechanical

Głębokość wbudowania
67 mm
Szerokość wbudowania
54 mm
Odporn. na warunki atmosfer.
IEC/EN 61009
Wskaźnik pozycji styku
czerwony / zielony
Stopień ochrony
IP20
Stopień ochrony (wbudowany)
IP40
Wysokość urządzenia
80 mm
Rama
45 mm
Trwałość mechaniczna
20 000 łączeń
Typ zamocowania
Zatrzask do mocowania na szynie TH — umożliwia demontaż z systemu szyn
Dopuszczalna temperatura przechowywania i transportu - maks.
60 °C
Zabezpieczenie złącza
Osłona zacisku szyny zbiorczej zgodnie z VBG4, ÖVE-EN 6
Złącza (górne i dolne)
Dwufunkcyjny
Grubość materiału szynoprzewodu
0,8–2 mm kw.
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Dopuszczalna temperatura przechowywania i transportu - min.
-35 °C

Eksport specyfikacji produktu