Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

187243
AFDD-10/2/B/003-F

Przeciwpożarowy detektor iskrzenia AFDD+ Eaton Moeller serii xPole, 2 bieguny, B10A, 30mA, typ F

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xPole – Przeciwpożarowy Detektor Iskrzenia AFDD+
Numer katalogowy
187243
EAN
4015081822928
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
73 mm
Szerokość produktu
52.5 mm
Masa produktu
0.277 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
AFDD-10/2/B/003-F

Dodatkowe informacje

Dodatkowe wyposażenie fabryczne
Przełącznik przeciwpożarowy
Klasa ograniczenia energii
3
Typy zgodne z
IEC/EN 61009
IEC/EN 62606

Dostawy

Zastosowanie
Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Funkcja podstawowa
Wyłącznik AFCI
Wart. znam. prądu zakłóc.
0.03 A
Liczba biegunów
2-biegunowy
Liczba biegunów (zabezp.)
2
Liczba biegunów (całkowita)
2
Zastosowanie produktu
Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Gama produktów
AFDD
Prąd znamionowy
10 A
Prąd znamionowy gamy produktów
10–40 A
Charakterystyka wyzwalania
B
Rodzaj czułości
Typ F (FRCmM)
Wrażliwość na prąd impulsowy do 1 kHz i wygładzony prąd DC ≤10 mA
Charakterystyka wyzwalania
B
Typ
AFDD+

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Klasyfikacja zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony dla zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy i drogi upływu
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
5,5 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
10 A

Technical data - electrical

Rodzaj napięcia sterowania urządzenia pomocniczego
AC
Aktualne wyniki testu
Zgodnie z nadrukiem
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Wytrzymałość na udar prądowy
Odporny na przepięcia 3 kA
Typ prądu upływu
A
Trwałość elektryczna
4000 łączeń
Stopień zanieczyszczenia
2
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4
Znamionowa zdolność wyłączania zwarciowego
10 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 61009-1)
10 kA
Znamionowy prąd wyłączalny (EN 61009)
10 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 61009)
10 kA
Napięcie znamionowe urządzenia pomocniczego
230 V
Obwód testowy AC
170 - 264 Voltage AC
Wyzwalanie
Krótkozwłoczny
Napięcie znamionowe
230 V
Częstotliwość
50 Hz

Technical data - mechanical

Głębokość wbudowania
67 mm
Szerokość wbudowania
54 mm
Odporn. na warunki atmosfer.
IEC/EN 61009
Wskaźnik pozycji styku
czerwony / zielony
Stopień ochrony
IP20
Stopień ochrony (wbudowany)
IP40
Wysokość urządzenia
80 mm
Rama
45 mm
Trwałość mechaniczna
20 000 łączeń
Typ zamocowania
Zatrzask do mocowania na szynie TH — umożliwia demontaż z systemu szyn TH35
Dopuszczalna temperatura przechowywania i transportu - maks.
60 °C
Zabezpieczenie złącza
Osłona zacisku szyny zbiorczej zgodnie z VBG4, ÖVE-EN 6
Złącza (górne i dolne)
Dwufunkcyjny
Grubość materiału szynoprzewodu
0,8–2 mm kw.
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Dopuszczalna temperatura przechowywania i transportu - min.
-35 °C

Eksport specyfikacji produktu