Eaton xEnergy Main – Górny panel szyn zbiorczych, szer. x głęb. = 425 x 600 mm, IP56
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
187693
|
| EAN |
4015081853779
|
| Długość/głębokość produktu |
482 mm
|
| Wysokość produktu |
78 mm
|
| Szerokość produktu |
332 mm
|
| Masa produktu |
4.2 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XAD5-0406-T
|
| Wyposażone w: |
Wywiew
|
| Numer RAL |
7035
|
| Odpowiednie do |
Deskowanie dachu
Deskowanie dolne |
| Kolor |
Szary
|
| Materiał |
Stal
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
600 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
425 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|