Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

187696
XAD5-1006-T

Eaton xEnergy Main – Górny panel szyn zbiorczych, szer. x głęb. = 1000 x 600 mm, IP56

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
187696
EAN
4015081853809
Długość/głębokość produktu
482 mm
Wysokość produktu
78 mm
Szerokość produktu
907 mm
Masa produktu
12 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XAD5-1006-T

Dodatkowe informacje

Wyposażone w:
Wywiew
Numer RAL
7035
Odpowiednie do
Deskowanie dachu
Deskowanie dolne

Dostawy

Kolor
Szary

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Do dł./gł. montażowej w szafie
600 mm
Do szer. mont. w szafie
1000 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu