Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

187704
Kod modelu: XNAD-LD1

Eaton xEnergy Main – Rama do sztaplowania, rozmiar 1 do Siemens LD 5-biegunowy

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
187704
EAN
4015081853885
Długość/głębokość produktu
205 mm
Wysokość produktu
69 mm
Szerokość produktu
338 mm
Masa produktu
1.5 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XNAD-LD1

Additional information

Wyposażone w:
Wprowadzenie przewodów
Numer RAL
7035

Delivery program

Kolor
Stal nierdzewna

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Do dł./gł. montażowej w szafie
450 mm
Do szer. mont. w szafie
450 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu