Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

187708
CRCA-00/08

Sterowniki xComfort Eaton Moeller Room Controller Touch, kolor biały

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xComfort - Sterowniki
Numer katalogowy
187708
EAN
4015081853922
Długość/głębokość produktu
55 mm
Wysokość produktu
21 mm
Szerokość produktu
55 mm
Masa produktu
0.055 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
CRCA-00/08

Dodatkowe informacje

Cechy
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Wyposażone w:
Wyświetlacz
Czujnik zewnętrzny
Lokalny tryb pracy
Funkcje
Ręczna nastawa wartości zadanej
Możliwa praca równoległa
Numer RAL (zbliżony)
9010
Używane z
Przycisk 55 mm (uniwersalny)

Dostawy

Typ operacyjny systemu szyny
Częstotliwość radiowa
xComfort
System magistrali — typ produktu
Czujnik, Kontroler
Kolor
Biała
Pure white
Typ czujnika
Wilgotność
Temperatura

Technical data - electrical

Zasilanie
Baterie
Pobór energii w trybie czuwania (solstandby)
0.05 W

Technical data - mechanical

Konfiguracja elementów
Element podstawowy z kompletną obudową
Klasa (regulacja temperatury)
IV
Materiał
z tworzywa sztucznego
Jakość materiału
Tworzywo termoplastyczne
Sposób montażu
Montaż ścienny
Montaż natynkowy
Liczba wejść (binarnych)
0
Wykończ. powierzchni
Błyszczący
Ochrona powierzchni
Nieutwardzony
Stopień ochrony
IP20

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.