Sterowniki xComfort Eaton Moeller Room Controller Touch, Antracyt
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series xComfort - Sterowniki
|
| Numer katalogowy |
187709
|
| EAN |
4015081853939
|
| Długość/głębokość produktu |
55 mm
|
| Wysokość produktu |
21 mm
|
| Szerokość produktu |
55 mm
|
| Masa produktu |
0.055 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
CRCA-00/09
|
| Typ czujnika |
Temperatura
Wilgotność |
| Kolor |
Antracyt
|
| Typ operacyjny systemu szyny |
Częstotliwość radiowa
xComfort |
| System magistrali — typ produktu |
Czujnik, Kontroler
|
| Zasilanie |
Bateria
|
| Pobór energii w trybie czuwania (solstandby) |
0.05 W
|
| Konfiguracja elementów |
Element podstawowy z kompletną obudową
|
| Materiał |
z tworzywa sztucznego
|
| Jakość materiału |
Tworzywo termoplastyczne
|
| Wykończ. powierzchni |
Błyszczący
|
| Ochrona powierzchni |
Lakierowana
|
| Sposób montażu |
Montaż natynkowy
montaż natynkowy |
| Liczba wejść (binarnych) |
0
|
| Klasa (regulacja temperatury) |
IV
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Cechy |
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
|
| Wyposażone w: |
Czujnik zewnętrzny
Lokalny tryb pracy Wyświetlacz |
| Funkcje |
Ręczna nastawa wartości zadanej
Możliwa praca równoległa |
| Numer RAL (zbliżony) |
7016
|
| Używane z |
Przycisk 55 mm (uniwersalny)
|