Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

187928
Kod modelu: XLSR3186

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Rear wall ventilated, for HxW = 1800 x 600mm, IP31, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
187928
EAN
4015081856138
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
1707 mm
Product Width
507 mm
Product Weight
11 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSR3186

Additional information

RAL-number
7035
Suitable for
Rear panel use

Delivery program

Color
Gray

Technical data - mechanical

Material
Steel
Modular spacing
25 mm
Number of height units
0
Suitable for enclosure building length/depth
20 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Surface finishing
Powder coating

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.