Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

187995

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door with glass window, closed IP55, left or right-hinged, HxW = 1600 x 425mm, grey

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
187995
EAN
4015081856800
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
1540 mm
Product Width
417 mm
Product Weight
13.8 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSD5GS164

Dodatkowe informacje

Features
Version as glazed door
EMC-version

Dostawy

Color
Gray
Model
Stop door

Technical data - mechanical

Material
Steel
Surface finishing
Powder coating
Degree of protection
IP55
NEMA 4X

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.