Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

188013
Kod modelu: XLSD5GD1812

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door with glass window, closed IP55, two wings, HxW = 1800 x 1200mm, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
188013
EAN
4015081856985
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
1740 mm
Product Width
620 mm
Product Weight
39 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSD5GD1812

Dodatkowe informacje

Features
EMC-version
Version as glazed door

Dostawy

Color
Gray
Model
Symmetrically divided double wing door

Technical data - mechanical

Material
Steel
Surface finishing
Powder coating
Degree of protection
IP55
NEMA 4X

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.